Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Particolarità | Filtro di polarizzazione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 35; ((36 V)) |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 660 |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 250 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Portata [m] | 0,1...1,5; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
---|---|
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 120 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Filtro di polarizzazione disponibile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Materiali | ABS rinforzato con fibra di vetro | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 0,1 m, PVC |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
curva della capacità di riserva
|
|
---|