You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OW0004

Sensore di temperatura ad infrarossi

OW0004

OWS-3520-ABOA

Sensore di temperatura ad infrarossi

OW0004

OWS-3520-ABOA

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: TW7001 + E35065 Confronta prodotti: OW0004 / TW7001 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Corpo cilindrico
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Protetto da inversione di polarità no
Uscite
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 10,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 10,5
Corrente di carico minima [mA] 15
Max. corrente residua [mA] 7
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 50
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 20
Frequenza di commutazione DC [Hz] 25
Resistente a cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento isteresi [%] 1...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 150
Materiali Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco
Materiale lente
vetro
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Osservazioni
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x 7/8"