Corpo | cilindrico |
---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Protetto da inversione di polarità | no |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 10,5 |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 10,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 15 |
Max. corrente residua [mA] | 7 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 50 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 20 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 25 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento isteresi [%] | 1...15 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Corpo | cilindrico | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materiali | Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8" |
---|