You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OU5097

Fotocellula reflex

OU5097

OUP-HPKG/US-100-DPO

Fotocellula reflex

OU5097

OUP-HPKG/US-100-DPO

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento Fotocellula reflex
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...50 DC
Corrente assorbita [mA] 30; ((24 V))
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 660
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 160
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [m] < 1,5; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile si
Filtro di polarizzazione disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 28 x 16 x 51
Materiali PPO modificato
Materiale lente
vetro
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A