Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Tensione di esercizio [V] | 10...50 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 35; ((24 V)) |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | impulso buio |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Portata [m] | 0...0,12; (Fotocellula a barriera) |
---|---|
Portata [mm] | 0...40; (Fotocellula a riflessione diretta) |
Portata impostabile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 28 x 16 x 56 | |
Materiali | PPO modificato | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|