Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Particolarità | Filtro di polarizzazione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 660 |
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | impulso luce |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 160 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Portata [m] | < 1,5; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Filtro di polarizzazione disponibile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiali | PPO modificato | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|