You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OU5026

Fotocellula a riflessione diretta

OU5026

OUN-DPKG

Fotocellula a riflessione diretta

OU5026

OUN-DPKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Fotocellula focalizzata
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] 35; ((24 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita impulso buio
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 160
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] 20...40; (carta bianca 200 x 200 mm)
Max. diametro del punto luminoso [mm] 20
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Fotocellula focalizzata si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 28 x 16 x 51
Materiali PPO modificato
Materiale lente
vetro
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio: 1, E20211
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva