Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 40 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 660 |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | antivalente |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,9 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 700 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Portata [mm] | 50...600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 30 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Soppressione dello sfondo disponibile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 75,5 x 17 x 33,5 | |
Materiali | ABS | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|