You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OT5214

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OT5214

OTH-CNKG/US

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OT5214

OTH-CNKG/US

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 60
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 950
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita antivalente
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 700
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] 50...700; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Portata impostabile si
Max. diametro del punto luminoso [mm] 35
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Soppressione dello sfondo disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 75,5 x 17 x 33,5
Materiali ABS
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio: 1, E20461
cacciavite
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A