You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OT5206

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OT5206

OTH-CPKG/US-100-DPX

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OT5206

OTH-CPKG/US-100-DPX

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: O5H200 oppure O5H201 oppure O5H202 oppure O5H500 oppure O5H501 Confronta prodotti: OT5206 / O5H200 / O5H201 / O5H202 / O5H500 / O5H501 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 25; ((24 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 660
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita antivalente
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,9
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 700
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] 50...600; (carta bianca 200 x 200 mm)
Portata impostabile si
Max. diametro del punto luminoso [mm] 30
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Soppressione dello sfondo disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...60
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 75 x 17 x 33
Materiali Polycarbonat
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio: 1, E20461
cacciavite
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A
diagrammi e curve
curva di precisione
x: distanza sensore / oggetto [mm]
y: min. distanza oggetto / sfondo [mm]
1 = oggetto nero (6 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
2 = oggetto grigio (18 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
3 = oggetto bianco (90 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
Nota : range % = regolazione in % della portata