You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OT5045

Fotocellula a riflessione diretta

OT5045

OTT-FPKG/US-100-IPF

Fotocellula a riflessione diretta

OT5045

OTT-FPKG/US-100-IPF

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...50 DC
Corrente assorbita [mA] 40; ((24 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 150
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] 10...40; (carta bianca 200 x 200 mm)
Portata impostabile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 75 x 19 x 30
Materiali PBT
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio
cacciavite
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A