You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OT5037

Fotocellula reflex

OT5037

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

Fotocellula reflex

OT5037

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OT5013 Confronta prodotti: OT5037 / OT5013 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula reflex
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...36 DC
Corrente assorbita [mA] 40; ((24 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 100
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [m] 0,15...5; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile si
Campo della lunghezza d'onda [µm] < 7
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 75 x 19 x 30
Materiali PBT
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A