You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OT5033

Fotocellula a barriera emettitore

OT5033

OTS-OOKG/24V/6M

Fotocellula a barriera emettitore

OT5033

OTS-OOKG/24V/6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OT5008 Confronta prodotti: OT5033 / OT5008 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...36 DC
Corrente assorbita [mA] 20; ((24 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore emettitore
Portata [m] < 10
Portata impostabile no
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 75 x 19 x 30
Materiali PBT
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²