You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OT5005

Fotocellula a barriera emettitore

OT5005

OTS-OOKG

Fotocellula a barriera emettitore

OT5005

OTS-OOKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: O5S501 Confronta prodotti: OT5005 / O5S501 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] 20; ((24 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore emettitore
Portata [m] < 10
Portata impostabile no
Max. diametro del punto luminoso [mm] 524
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Peso [g] 0,188
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 75 x 19 x 30
Materiali PBT
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio: 1, E20441
cacciavite
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²