You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. OR0008

Fotocellula a barriera emettitore

OR0008

ORS-V/10m

Fotocellula a barriera emettitore

OR0008

ORS-V/10m

  • Dimensioni molto compatte per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Portata molto elevata
  • Per il collegamento ad un amplificatore switching
  • Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OR0003 Confronta prodotti: OR0008 / OR0003 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching si
Amplificatori Collegamento ad amplificatori switching OV5012, OV0010
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 950
Uscite
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore emettitore
Portata [m] < 2
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anni] 57078
Dati meccanici
Peso [g] 0,129
Corpo parallelepipedo
Materiali PPO modificato
Orientamento lente ottica laterale
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio: 1, E20212
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m; 1 x 0,14 mm²