Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Particolarità | Uscita di controllo funzione |
---|
Tensione di esercizio [V] | 12...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 50; ((24 V)) |
Max. potenza assorbita [VA] | 1,2 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 630 |
Modello elettrico | NPN | |
---|---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) | |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 | |
Uscita di controllo funzione | si | |
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] | 200 | |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1500 | |
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz] |
|
|
Protezione da cortocircuito | si | |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | |
Resistente a sovraccarico | si | |
Funzione di temporizzatore [s] | 0,001...0,1 |
Portata [m] | < 3,8; (Fotocellula a barriera) |
---|---|
Portata [mm] | 0...300; (Fotocellula a riflessione diretta) |
Portata impostabile | si |
Opzioni di parametrizzazione | impostazione automatica e manuale del punto di commutazione; connessioni logiche AND / OR; secondo punto di commutazione |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Peso [g] | 0,496 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 79,9 x 79,4 x 70,7 |
Numero canali | 4 |
Collegamento fibra ottica | FE-11 / FT-11 |
Materiali | Corpo: ABS; finestra display: PMMA; finestra LED: SEPS; coperchio: zinco pressofuso Ricoperto di plastica (PA) |
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Blocco elettronico | si |
Fornitura |
|
---|
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|