You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OL5047

Fotocellula reflex

OL5047

OLP-FPKG/US-100

Fotocellula reflex

OL5047

OLP-FPKG/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: O5P500 + E21122 Confronta prodotti: OL5047 / O5P500 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento Fotocellula reflex
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 37
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 660
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [m] 0,3...5; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata su catarifrangente [m] 0,3...5; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile si
Filtro di polarizzazione disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 75 x 27 x 62
Materiali PA; PBT
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A