You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OL5013

Fotocellula a barriera emettitore

OL5013

OLS-OOKG/US-100

Fotocellula a barriera emettitore

OL5013

OLS-OOKG/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: O5S500 + E21122 Confronta prodotti: OL5013 / O5S500 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 22
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Protezione da sovratensione si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore emettitore
Portata [m] < 25
Portata impostabile no
Max. diametro del punto luminoso [mm] 2500
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 75 x 27 x 62
Materiali PA; PBT
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A