You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OL5010

Fotocellula a riflessione diretta

OL5010

OLT-FNKG/US-100

Fotocellula a riflessione diretta

OL5010

OLT-FNKG/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: O5H504 + E21122 Confronta prodotti: OL5010 / O5H504 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Uscita di controllo funzione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 37
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Uscita di controllo funzione si
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] 3,5
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] 10
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] 1...1000; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Portata impostabile si
Max. diametro del punto luminoso [mm] 300
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Peso [g] 0,18
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 75 x 27 x 62
Materiali PA; PBT
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva