Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Particolarità | Filtro di polarizzazione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
Max. potenza assorbita [VA] | 4 |
Classe di isolamento | II |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 660 |
Tip. durata d'uso [h] | 100000 |
Temperatura di riferimento per durata d'uso [°C] | 25 |
Modello elettrico | relè |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
Carico del contatto | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 10 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Portata [m] | 0,6...8; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 400 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Filtro di polarizzazione disponibile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiali | PA; PBT | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4,5...10 mm; Pressacavo: M16 X 1,5 |
---|