- Prodotti
- OL0011
Fotocellula a riflessione diretta
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Fotocellula a riflessione diretta
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OL0005 Confronta prodotti: OL0011 / OL0005 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
Max. potenza assorbita [VA] | 4 |
Classe di isolamento | I |
Protetto da inversione di polarità | no |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Tip. durata d'uso [h] | 100000 |
Temperatura di riferimento per durata d'uso [°C] | 25 |
Uscite
Modello elettrico | relè |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
Carico del contatto | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 10 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 1...1000; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 250 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 0,207 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Materiali | PA; PBT | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A |
---|