You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OJ5076

Fotocellula a barriera ricevitore

OJ5076

OJELFNKG/SO/AS

Fotocellula a barriera ricevitore

OJ5076

OJELFNKG/SO/AS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Classe di protezione laser 2
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 12
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 650
Tip. durata d'uso [h] 50000
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1200
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore ricevitore
Portata [m] < 15
Portata impostabile si
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile [mm] 2
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Classe di protezione laser 2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 35 x 11 x 24
Materiali Corpo: ABS; supporto: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS
Materiale lente
vetro
Orientamento lente ottica laterale
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Blocco elettronico si
Accessori
Fornitura
viti a clip: 1, E20964
viti di fissaggio: 2 x M3 x 16
rondelle elastiche: 2
Dadi: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A