Corpo | Tipo filettato |
---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; ((24 V)) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 80 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Portata [mm] | < 80 |
---|---|
Portata impostabile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 7...13 mm; Pressacavo: M20 X 1,5 |
---|