Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC |
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | no |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 4 |
Max. corrente residua [mA] | 12 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 300 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 15 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Portata [m] | < 0,3 |
---|---|
Portata [mm] | < 70 |
Portata impostabile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | PPO modificato; PBT |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Osservazioni |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Morsetti: ...1,5 mm²; Pressacavo: M20 X 1,5 |
---|