You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OG5100

Fotocellula a barriera emettitore

OG5100

OGS-OOKG/10M

Fotocellula a barriera emettitore

OG5100

OGS-OOKG/10M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OGS501 Confronta prodotti: OG5100 / OGS501 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • csa
  • ce
  • ul
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 17
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore emettitore
Portata [m] < 15
Portata impostabile no
Max. diametro del punto luminoso [mm] 2000
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
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
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali PBT
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Osservazioni
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²