You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OG5024

Fotocellula reflex

OG5024

OGR-DPKG/6M

Fotocellula reflex

OG5024

OGR-DPKG/6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OG5086 Confronta prodotti: OG5024 / OG5086 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula reflex
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] 10; ((24 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita impulso buio
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 160
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [m] < 3; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
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
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone nichelato
Materiale lente
vetro
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
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²