You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OG5014

Fotocellula a riflessione diretta

OG5014

OGT-HNKG

Fotocellula a riflessione diretta

OG5014

OGT-HNKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] 10; ((24 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 160
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] < 100; (carta bianca 200 x 200 mm)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone nichelato
Materiale lente
vetro
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
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²