Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 90...250 AC/DC |
Classe di isolamento | II |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Funzione uscita | impulso luce |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 9,5 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 9,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 10 |
Max. corrente residua [mA] | 5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 200 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 50 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 25 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 70 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Portata [mm] | < 100; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | Tipo filettato | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | M18 x 1 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | ottone nichelato | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|