You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OG0015

Amplificatore per fibre ottiche

OG0015

OGF-HBOA/90-250V

Amplificatore per fibre ottiche

OG0015

OGF-HBOA/90-250V

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo Tipo filettato
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 90...250 AC/DC
Classe di isolamento II
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Funzione uscita impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 9,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 9,5
Corrente di carico minima [mA] 10
Max. corrente residua [mA] 5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 50
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 70
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Portata [m] 0...0,08; (Fotocellula a barriera)
Portata [mm] 0...15; (Fotocellula a riflessione diretta)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 88
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
dado
Osservazioni
Osservazioni
impulso luce corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a barriera
corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a riflessione diretta
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²