You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OF5059

Fotocellula a riflessione diretta

OF5059

OFB-FNKG

Fotocellula a riflessione diretta

OF5059

OFB-FNKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OF5060 Confronta prodotti: OF5059 / OF5060 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 30
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 320
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] 1...400; (carta bianca 200 x 200 mm)
Max. diametro del punto luminoso [mm] 185
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Peso [g] 0,106
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 60
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali ottone nichelato
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva