Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
---|
Collegamento ad amplificatori switching | si |
---|---|
Amplificatori | Collegamento ad amplificatori switching OV5012, OV0010 |
Classe di isolamento | III |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 950 |
Protezione da cortocircuito | no |
---|---|
Resistente a sovraccarico | no |
Portata su catarifrangente [m] | 0,03...0,2; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
---|---|
Portata [mm] | < 15; (carta bianca 200 x 200 mm) |
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 5623 |
Peso [g] | 0,2 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 |
Definizione filettatura | M8 x 1 |
Materiali | ottone nichelato |
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|