You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OC5227

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OC5227

OCH-ASI/US-100

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OC5227

OCH-ASI/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA] < 35
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Protezione da sovratensione si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 660
Uscite
Modello elettrico AS-i
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1500
Campo di rilevamento
Portata [mm] 20...250
Portata impostabile si
Max. diametro del punto luminoso [mm] 12,5
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Soppressione dello sfondo disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Parametri AS-i
Configurazione I/O AS-i [hex] 1
Codice ID AS-i [hex] 1
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 49 x 15 x 42
Materiali zinco pressofuso
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Commutazione 1 x LED, giallo lampeggia
Accessori
Fornitura
cacciavite
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A
diagrammi e curve
curva di precisione
x: distanza sensore / oggetto [mm]
y: min. distanza oggetto / sfondo [mm]
1 = oggetto nero (6 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
2 = oggetto grigio (18 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
3 = oggetto bianco (90 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
Nota : range % = regolazione in % della portata