You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OB5027

Amplificatore per fibre ottiche

OB5027

OBF-FNKG/T/US

Amplificatore per fibre ottiche

OB5027

OBF-FNKG/T/US

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OBF504 Confronta prodotti: OB5027 / OBF504 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Uscita di controllo funzione
Modello per ottica a fibre rivestita in metallo FE/FT-50
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 35
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 660
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Uscita di controllo funzione si
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] 3,5
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] 10
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Funzione di temporizzatore [s] 0,002...0,09
Campo di rilevamento
Portata [m] 0...1; (Fotocellula a barriera)
Portata [mm] 0...150; (Fotocellula a riflessione diretta)
Portata impostabile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 36 x 15 x 60
Materiali ABS
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
campo non sicuro 1 x LED, rosso
modificato 4 x LED, verde
Osservazioni
Osservazioni
impulso luce corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a barriera
corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a riflessione diretta
impulso buio corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a barriera
corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a riflessione diretta
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A