You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OA5201

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OA5201

OAH-CPKGT

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OA5201

OAH-CPKGT

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 50
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 950
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita antivalente
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 250
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Funzione di temporizzatore [s] 0,015...0,3 / 0,5...12
Campo di rilevamento
Portata [mm] 200...800; (carta bianca 200 x 200 mm)
Portata impostabile si
Max. diametro del punto luminoso [mm] 15
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Soppressione dello sfondo disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...55
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 85 x 36 x 100
Materiali Polycarbonat
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Elementi di comando
Temporizzazione inserimento o disinserimento selezionabile tramite commutatore
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio: 1, E20560
cacciavite
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...1,5 mm²; Pressacavo: M16 X 1,5
diagrammi e curve
curva di precisione
x: distanza sensore / oggetto [mm]
y: min. distanza oggetto / sfondo [mm]
1 = oggetto nero (6 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
2 = oggetto grigio (18 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
3 = oggetto bianco (90 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
Nota : range % = regolazione in % della portata