You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. NG5014

Sensore induttivo

NG5014

IGA2005-N/15m

Sensore induttivo

NG5014

IGA2005-N/15m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NAMUR
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 5
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 33
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching si
Amplificatori collegamento ad amplificatori switching NV0100, NV0200 o altri amplificatori switching ammessi con i valori massimi: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Tensione nominale DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tensione di collegamento DC [V] 5...25
Corrente assorbita [mA] < 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1)
Uscite
Modello elettrico NAMUR
Funzione uscita NC
Max. resistività del cavo [Ω] 50
Frequenza di commutazione DC [Hz] 720
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
Certificazione PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Sollecitazione a shock/vibrazioni 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [anni] 4697
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] 230
Max. induttività intrinseca [µH] 85
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 33
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone nichelato; PBT
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm²