1. Home
  2. Prodotti
  3. NF5020

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Sensore induttivo NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

NF5020
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
Tensione nominale DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tensione di collegamento DC [V] 5...25
Corrente assorbita [mA] < 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1)
Uscite
Funzione uscita NC
Max. resistività del cavo [Ω] 50
Frequenza di commutazione DC [Hz] 400
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
Sollecitazione a shock/vibrazioni 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] 230
Max. induttività intrinseca [µH] 170
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M12 x 1
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali ottone nichelato; PBT
Accessori
Accessori inclusi
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²
Collegamento Connettore: 1 x AMP
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — NF5020-00 — 06.03.2003 —