You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. MK5316

Sensore per cilindri con scanalatura a C

MK5316

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Sensore per cilindri con scanalatura a C

MK5316

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

  • Formato corto per l'installazione in cilindri a corsa breve e piccole pinze
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Dimensioni [mm] 17,5 x 2,8 x 7,7
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 10
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] 30
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 10000
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] 2,8
Velocità di passaggio [m/s] > 10
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] < 1,5
Ripetibilità [mm] < 0,2
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Montaggio montaggio non schermato
Tipo di montaggio eccentrico di fissaggio con chiave a brugola di misura 0,9
Tipo di cilindro cilindri con scanalatura a C
Dimensioni [mm] 17,5 x 2,8 x 7,7
Materiali PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Accessori opzionali
Chiave a brugola
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm²