You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. MK5021

Sensore per cilindri con tiranti

MK5021

MKZ3000UBPKG/US-100

Sensore per cilindri con tiranti

MK5021

MKZ3000UBPKG/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Dimensioni [mm] 37,5 x 35 x 35,5
Applicazione
Particolarità Resistenti ai campi elettromagnetici
Resistenti ai campi elettromagnetici si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 10
Protezione da inversione di polarità si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] 2
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 300
Frequenza di commutazione DC [Hz] 5000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] 3
Velocità di passaggio [m/s] < 5
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] 1
Ripetibilità [mm] 0,1
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...75
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Sollecitazione a shock/vibrazioni 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Dati meccanici
Superficie attiva centrale
Tipo di cilindro cilindri con tiranti
Dimensioni [mm] 37,5 x 35 x 35,5
Materiali Corpo: plastica; Adattatore di montaggio: alluminio
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A