Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Dimensioni [mm] | 37,5 x 35 x 35,5 |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 2 |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 300 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 5000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Sensibilità di reazione [mT] | 3 |
---|---|
Velocità di passaggio [m/s] | < 5 |
Isteresi [mm] | 1 |
---|---|
Ripetibilità [mm] | 0,1 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Sollecitazione a shock/vibrazioni | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Superficie attiva | centrale |
---|---|
Tipo di cilindro | cilindri con tiranti |
Dimensioni [mm] | 37,5 x 35 x 35,5 |
Materiali | Corpo: plastica; Adattatore di montaggio: alluminio |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|