Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|---|
Lunghezza sonda L [mm] | 264 |
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Fluidi | lubrorefrigeranti a base di acqua; oli minerali (costante dielettrica < 3); acqua; fluidi simili all'acqua |
Costante dielettrica del fluido | > 2 |
Non utilizzabile per | fluidi per strati separati (olio / acqua, olio / trucioli metallici); acidi e soluzioni alcaline |
Temperatura del fluido [°C] | 0...65; (Utilizzato in acqua e in fluidi a base di acqua con temperatura > 35 °C, l'apparecchio deve essere integrato in un tubo isolante) |
Pressione del serbatoio [bar] | 0,5; (se installato con accessori di montaggio: E43001 - E43007, E43019) |
Tensione di esercizio [V] | 12...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 80 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 3 |
Principio di misura | capacitivo |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Lunghezza sonda L [mm] | 264 |
---|---|
Zona attiva A [mm] | 195 |
Campo inattivo I1 / I2 [mm] | 53 / 15 |
Punto di commutazione SP [mm] | 25...205 |
---|---|
Punto di disattivazione rP [mm] | 20...200 |
In intervalli di [mm] | 5 |
Isteresi [mm] | 5 |
Errore di misura [% di valore finale] | ± 5 |
---|---|
Ripetibilità | ± 2 |
Taratura del punto di commutazione | Pulsante di configurazione |
---|
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dimensioni [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiali | EPDM/X; FKM; ottone rivestito in nichel; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Materiali a contatto con il fluido | PP |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|