Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|---|
Lunghezza sonda L [mm] | 273 |
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Fluidi | acqua; fluidi a base di acqua; Emulsioni lubrorefrigeranti |
Non utilizzabile per | acidi e soluzioni alcaline; liquidi con costante dielettrica < 20 (es. olio) |
Temperatura del fluido [°C] | 0...35 |
Pressione del serbatoio [bar] | 0,5; (se installato con accessori di montaggio: E43001 - E43007, E43019) |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 13; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Principio di misura | capacitivo |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 5 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Lunghezza sonda L [mm] | 273 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Dimensioni [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiali | PP; TPE-V |
Materiali a contatto con il fluido | PP |
Indicazione |
|
---|
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |