You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KQ5010

Sensore capacitivo

KQ5010

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Sensore capacitivo

KQ5010

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

  • Affidabile rilevamento del livello attraverso le pareti non metalliche del serbatoio
  • Funzione uscita NO/NC programmabile
  • Dimensioni molto compatte per utilizzo in spazi ristretti
  • Semplice montaggio tramite adattatori e fascette
  • LED ben visibile per l'indicazione dello stato di commutazione
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: KQ5101 Confronta prodotti: KQ5010 / KQ5101 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • ul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 8; (predefinito: 4,0 mm (± 0,2 mm))
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 20 x 7 x 48
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC; ("supply classe 2" secondo UL)
Corrente assorbita [mA] < 17
Classe di isolamento III
Protetto da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 10
Resistente a cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 8; (predefinito: 4,0 mm (± 0,2 mm))
Distanza di commutazione impostabile si
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] 4
Precisione / Deriva
Fattore di correzione vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -20...20
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Peso [g] 67,4
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 20 x 7 x 48
Materiali PBT; TPE-U; acciaio inox
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
adattatori di fissaggio: 1, premontato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Cavo: 0,045 m, PUR
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A