You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KN5119

Sensore capacitivo

KN5119

KNM18NUKFPKG/4m

Sensore capacitivo

KN5119

KNM18NUKFPKG/4m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 76,5
Applicazione
Fluidi fluidi pulverulenti; Liquidi; Oli; Lubrorefrigeranti
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 17; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 5
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 76,5
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali PP nero
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm²