You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KI5211

Sensore capacitivo

KI5211

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Sensore capacitivo

KI5211

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Applicazione
Applicazione fluidi agressivi
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 13; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 40
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65
Maggiore resistenza alle interferenze si; (resistenza alle interferenze aumentata (con HF condotta))
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Montaggio montaggio non schermato
Materiali PTFE; testa di collegamento (DIN 43729 forma B): PA 6.6
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
cacciavite: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...1,5 mm²