You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KH7001

Sensore capacitivo

KH7001

SKH-3010-BPKG

Sensore capacitivo

KH7001

SKH-3010-BPKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M22 x 1
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 10; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 50
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -15...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -15...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M22 x 1
Definizione filettatura M22 x 1
Materiali ottone nichelato; PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²