You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KG5033

Sensore capacitivo

KG5033

KG-3007-BPKG

Sensore capacitivo

KG5033

KG-3007-BPKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: KG5056 Confronta prodotti: KG5033 / KG5056 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 7; (fissa: 7)
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 85
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 10; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 50
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 7; (fissa: 7)
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 7 ± 10 %
Precisione / Deriva
Fattore di correzione vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -15...15
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
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 85
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
cacciavite: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²