Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 2,5...8 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 0,7 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 40 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 2,5...8 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | si |
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 8 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...6,5 |
Fattore di correzione | vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -15...15 |
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | PBT; raccordo obliquo: PC |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Morsetti: ...2,5 mm²; Pressacavo: M16 X 1,5 |
---|