Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 60 x 36 x 10 |
Particolarità | senza alogeno |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 300 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...6,5 |
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
Corpo | parallelepipedo |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 60 x 36 x 10 |
Materiali | PBT |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno; 3 x 0,14 mm² |
---|