You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IW5017

Sensore induttivo

IW5017

IW-3005-ANOG/ 6m

Sensore induttivo

IW5017

IW-3005-ANOG/ 6m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 5
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 60 x 36 x 10
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 200
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...4,05
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
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 60 x 36 x 10
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²