You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IW5006

Sensore induttivo

IW5006

IW-3008-APOG

Sensore induttivo

IW5006

IW-3008-APOG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IW5053 Confronta prodotti: IW5006 / IW5053 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 8
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 60 x 36 x 10
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 120
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 8
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 8 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...6,5
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
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 60 x 36 x 10
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²